Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Farbe] silber
Mit den Schalengriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Bei den Bauformen der Schalengriffe lässt sich zwischen A und B wählen. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Die Schalengriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Silber verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-20.100.A1 |
SG-20.100.B1 |
SG-20.150.A1 |
SG-20.150.B1 |
SG-20.200.B1 |
SG-20.250.B1 |
SG-20.300.B1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Besfestigung M | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | - | M6 | A | |
61.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | B | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | - | M6 | A | |
73.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | B | |
85.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | B | |
97.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | B | |
109.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | B |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 | Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Farbe Griff | silber |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Besfestigung M
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften