Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] A, B / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Farbe] schwarz, silber
Die ergonomisch gestalteten ROHDE Schalengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. A und B stehen als Bauformen für die Schalengriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Die Schalengriffe sind in den Varianten Schwarz und Silber erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-73.100.A1 |
SG-73.100.A4 |
SG-73.100.B1 |
SG-73.100.B4 |
SG-73.118.A1 |
SG-73.118.A4 |
SG-73.118.B1 |
SG-73.118.B4 |
SG-73.167.A1 |
SG-73.167.A4 |
SG-73.167.B1 |
SG-73.167.B4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Besfestigung M | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 € 8.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | silber | A | |
16.54 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | schwarz | A | |
19.58 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | silber | B | |
17.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | schwarz | B | |
16.30 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | silber | A | |
17.92 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | schwarz | A | |
20.62 € 7.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | M4 | silber | B | |
22.12 € 8.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundbohrung | M4 | schwarz | B | |
20.72 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | silber | A | |
23.20 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | schwarz | A | |
24.64 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | silber | B | |
26.86 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | M4 | schwarz | B |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Werkstoff | AlMgSi 0.5, PA6 | Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Besfestigung M
Farbe Griff
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften