Rohrgriffe / U5-30 / Aluminium, Edelstahl / beschichtet, eloxiert / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / U5-30 / Aluminium, Edelstahl / beschichtet, eloxiert / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium, Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 500 mm / [Griffstärke] 30 mm / [Farbe] Schenkel schwarz



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Die verwendete Materialien sind Aluminium,Rostfreier Stahl. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Rohrgriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde, eine Rundbohrung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 500 mm. Eine Griffstärke von 30 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U5-30.F200.01
U5-30.F200.37
U5-30.F250.01
U5-30.F250.37
U5-30.F300.01
U5-30.F300.37
U5-30.F350.01
U5-30.F350.37
U5-30.F400.01
U5-30.F400.37
U5-30.F500.01
U5-30.F500.37
U5-30.R200.01
U5-30.R200.37
U5-30.R250.01
U5-30.R250.37
U5-30.R300.01
U5-30.R300.37
U5-30.R350.01
U5-30.R350.37
U5-30.R400.01
U5-30.R400.37
U5-30.R500.01
U5-30.R500.37
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Befestigungsmethode Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

43.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200AluminiumBeschichtungRundbohrung200280AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

51.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200Rostfreier StahlGebürstetRundbohrung2002801.4301 (304), PA6gebürstet

44.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250AluminiumBeschichtungRundbohrung250330AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

53.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250Rostfreier StahlGebürstetRundbohrung2503301.4301 (304), PA6gebürstet

45.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300AluminiumBeschichtungRundbohrung300380AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

55.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300Rostfreier StahlGebürstetRundbohrung3003801.4301 (304), PA6gebürstet

46.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10350AluminiumBeschichtungRundbohrung350430AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

58.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10350Rostfreier StahlGebürstetRundbohrung3504301.4301 (304), PA6gebürstet

47.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400AluminiumBeschichtungRundbohrung400480AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

60.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400Rostfreier StahlGebürstetRundbohrung4004801.4301 (304), PA6gebürstet

50.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10500AluminiumBeschichtungRundbohrung500580AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

65.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10500Rostfreier StahlGebürstetRundbohrung5005801.4301 (304), PA6gebürstet

39.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200AluminiumBeschichtungInnengewinde200280AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

51.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200Rostfreier StahlGebürstetInnengewinde2002801.4301 (304), PA6gebürstet

47.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250AluminiumBeschichtungInnengewinde250330AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

52.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250Rostfreier StahlGebürstetInnengewinde2503301.4301 (304), PA6gebürstet

41.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300AluminiumBeschichtungInnengewinde300380AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

54.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300Rostfreier StahlGebürstetInnengewinde3003801.4301 (304), PA6gebürstet

42.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10350AluminiumBeschichtungInnengewinde350430AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

56.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10350Rostfreier StahlGebürstetInnengewinde3504301.4301 (304), PA6gebürstet

43.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400AluminiumBeschichtungInnengewinde400480AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

58.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10400Rostfreier StahlGebürstetInnengewinde4004801.4301 (304), PA6gebürstet

45.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10500AluminiumBeschichtungInnengewinde500580AlMgSi 0.5, PA6eloxiert

62.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10500Rostfreier StahlGebürstetInnengewinde5005801.4301 (304), PA6gebürstet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Höhe (H)(mm) 75 Tragkraft(N) 1000 Griffstärke D(mm) 30
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M6 Farbe Griff Schenkel schwarz Steg silber

Technischer Support