Rohrgriffe / W5-30 / Aluminium / Behandlung wählbar / Innengewinde

Rohrgriffe / W5-30 / Aluminium / Behandlung wählbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 600 mm / [Griffstärke] 30 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz



Mit den Rohrgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Folgende Bauformen sind bei den Rohrgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 600 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 30 mm. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel und Schenkel schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W5-30.R200.S01
W5-30.R200.S04
W5-30.R200.S54
W5-30.R250.S01
W5-30.R250.S04
W5-30.R250.S54
W5-30.R300.S01
W5-30.R300.S04
W5-30.R300.S54
W5-30.R350.S01
W5-30.R350.S04
W5-30.R350.S54
W5-30.R400.S01
W5-30.R400.S04
W5-30.R400.S54
W5-30.R500.S01
W5-30.R500.S04
W5-30.R500.S54
W5-30.R600.S01
W5-30.R600.S04
W5-30.R600.S54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Farbe Griff

58.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10200200250eloxiertSchenkel schwarz Steg silber

61.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10200200250eloxiertSchenkel und Steg schwarz

61.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10200200250pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

60.06 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250300eloxiertSchenkel schwarz Steg silber

62.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250300eloxiertSchenkel und Steg schwarz

62.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250300pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

61.48 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10300300350eloxiertSchenkel schwarz Steg silber

63.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10300300350eloxiertSchenkel und Steg schwarz

63.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10300300350pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

62.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10350350400eloxiertSchenkel schwarz Steg silber

65.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10350350400eloxiertSchenkel und Steg schwarz

65.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10350350400pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

64.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10400400450eloxiertSchenkel schwarz Steg silber

66.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10400400450eloxiertSchenkel und Steg schwarz

66.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10400400450pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

66.98 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10500500550eloxiertSchenkel schwarz Steg silber

69.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10500500550eloxiertSchenkel und Steg schwarz

69.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10500500550pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

69.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10600600650eloxiertSchenkel schwarz Steg silber

72.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10600600650eloxiertSchenkel und Steg schwarz

72.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10600600650pulverbeschichtetSchenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 66.5 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 30
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6

Technischer Support