Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] B, G / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 86 - 120 mm / [Farbe] schwarz, silber
Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen B und G wählen. Zur Befestigung werden ein Innengewinde, eine Rundbohrung verwendet. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 86 bis 120 mm. Die Handgriffe sind in den Varianten Schwarz und Silber erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WP-12.B086.11 |
WP-12.B086.14 |
WP-12.B100.11 |
WP-12.B100.14 |
WP-12.B120.11 |
WP-12.B120.14 |
WP-12.G086.11 |
WP-12.G086.14 |
WP-12.G100.11 |
WP-12.G100.14 |
WP-12.G120.11 |
WP-12.G120.14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Befestigungsmethode | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Besfestigung M | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.98 € 21.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 86 | Rundbohrung | 86 | 106 | M5 | silber | B | |
41.62 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 86 | Rundbohrung | 86 | 106 | M5 | schwarz | B | |
42.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundbohrung | 100 | 120 | M5 | silber | B | |
44.16 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Rundbohrung | 100 | 120 | M5 | schwarz | B | |
45.98 € 23.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | Rundbohrung | 120 | 140 | M5 | silber | B | |
47.80 € 25.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | Rundbohrung | 120 | 140 | M5 | schwarz | B | |
39.98 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 86 | Innengewinde | 86 | 106 | M6 | silber | G | |
35.88 € | 8 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 86 | Innengewinde | 86 | 106 | M6 | schwarz | G | |
42.50 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Innengewinde | 100 | 120 | M6 | silber | G | |
44.16 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | Innengewinde | 100 | 120 | M6 | schwarz | G | |
45.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | Innengewinde | 120 | 140 | M6 | silber | G | |
47.80 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 120 | Innengewinde | 120 | 140 | M6 | schwarz | G |
Loading...
Grundkörperausführung | Spezielle Form | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Werkstoff | AlMgSi 0.5 | Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Befestigungsmethode
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Besfestigung M
Farbe Griff
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften