Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Kunststoff / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 250 mm / [Farbe] schwarz
Die Gurtgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Kunststoff. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 250 mm gewählt werden. Die Gurtgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MA-37.215.84
Grundkörperausführung | Spezielle Form | Steigung P(mm) | 250 | Werkstoff Grundkörper | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft(N) | 400 | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Anschraubabstand A(mm) | 250 |
Besfestigung M | M5 | Farbe Griff | schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Koffergriffe / MA-37 / Kunststoff / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist MA-37.215.84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MA-37.215.84.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften