Handgriffe / AG-28 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Handgriffe / AG-28 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 160 mm / [Griffstärke] 28 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 160 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 28 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AG-28.R160.11
AG-28.R160.14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Griff

44.38 €

2 Verfügbar 8 Arbeitstage 10silber

40.52 €

8 Verfügbar 8 Arbeitstage 10schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 160 Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 52
Tragkraft(N) 1000 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde
Griffstärke D(mm) 28 Griff, Querschnittform Sonstige Anschraubabstand A(mm) 160
Länge L(mm) 194 Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support