Handgriffe / MG-02 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / MG-02 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 mm / [Griffstärke] 18 mm / [Farbe] silber



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 18 mm. Die Handgriffe sind in den Varianten Silber erhältlich.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MG-02.120.01

Teilenummer
MG-02.120.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

24.22 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 120 Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40
Tragkraft(N) 500 Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde
Griffstärke D(mm) 18 Griff, Querschnittform Sonstige Anschraubabstand A(mm) 120
Besfestigung M M6 Werkstoff AlMgSi 0.5 Oberflächenbehandlung eloxiert
Farbe Griff silber

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / MG-02 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde, die Teilenummer ist MG-02.120.01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MG-02.120.01.

Technischer Support