Handgriffe / EB-20 / Edelstahl / gebürstet / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / EB-20 / Edelstahl / gebürstet / rund / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Außengewinde, Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 300 mm / [Griffstärke] 20 mm



Die Handgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Befestigt werden sie durch ein Außengewinde und ein Innengewinde. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 300 mm. Eine Griffstärke von 20 mm sichert den nötigen festen Halt.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EB-20.F200.33
EB-20.F250.33
EB-20.F300.33
EB-20.R200.33
EB-20.R250.33
EB-20.R300.33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Befestigungsmethode Anschraubabstand A
(mm)

138.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200Außengewinde200

143.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250Außengewinde250

146.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300Außengewinde300

105.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10200Innengewinde200

109.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10250Innengewinde250

113.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10300Innengewinde300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Höhe (H)(mm) 75 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Gebürstet Griffstärke D(mm) 20 Griff, Querschnittform Runde Form
Besfestigung M M8 Werkstoff 1.4404 (316L) Oberflächenbehandlung geschliffen, gebürstet

Technischer Support