Handgriffe / EC-02 / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / EC-02 / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 160 mm / [Griffstärke] 26 - 28 mm / [Farbe] orange, schwarz



Die Handgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Polyamid. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 bis 160 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 26 bis 28 mm. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Orange und Schwarz.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC-02.120.09
EC-02.120.84
EC-02.140.09
EC-02.140.84
EC-02.160.09
EC-02.160.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

3.86 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101204226120138orange

3.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101204226120138schwarz

4.88 €

2.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101404226140158orange

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101404226140158schwarz

8.54 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101604528160178orange

8.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101604528160178schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Befestigungsmethode Rundbohrung
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M6 Werkstoff PA6

Technischer Support