Schalengriffe / EE-03 / Edelstahl / poliert / quadratisch / U-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung

Schalengriffe / EE-03 / Edelstahl / poliert / quadratisch / U-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die Klappgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description


Collapsible stainless steel handles with small installation depth, for devices and clapping doors.

Material and surface

Stainless steel high gloss electropolished, material no. 1.4301; version EE-03 additionally in brushed design and from the material no. 1.4404 (316L) available.

Design features

With pull-back spring from the working to the resting position.

Stress resistance

min. 200 N.

Drawing

Type EE-03 Mounting cutout

Technical Data

Version1.43011.4404
 Order no.Order no.
brushedEE-03.118.33-
electropolishedEE-03.118.39EE-03.118.49
All dimensions in mm.
Teilenummer
EE-03.118.33
EE-03.118.39
EE-03.118.49
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörper, Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung

75.72 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10Gebürstet1.4301 (304)gebüstet

77.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Spiegelfläche1.4301 (304)hochglanz elektropoliert

105.82 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage -Spiegelfläche1.4404 (316L)hochglanz elektropoliert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Mit Koffer Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 200
Befestigungsmethode Rundbohrung Besfestigung M M4

Technischer Support