Rohrgriffe / OG-26 / Aluminium / eloxiert / Innengewinde

Rohrgriffe / OG-26 / Aluminium / eloxiert / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 250 - 400 mm / [Griffstärke] 26 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Bei den Bauformen der Rohrgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 250 bis 400 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 26 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Zur Auswahl stehen die Rohrgriffe in folgenden Farben: Schenkel und Schenkel schwarz.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OG-26.250.S11
OG-26.250.S14
OG-26.300.S11
OG-26.300.S14
OG-26.400.S11
OG-26.400.S14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

43.64 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250Schenkel schwarz Steg silber

45.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10250250Schenkel und Steg schwarz

46.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10300300Schenkel schwarz Steg silber

48.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10300300Schenkel und Steg schwarz

52.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10400400Schenkel schwarz Steg silber

54.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10400400Schenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 76 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 26
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support