Handgriffe / R2-08 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / R2-08 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 32 - 253.5 mm / [Griffstärke] 8 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 32 bis 253.5 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 8 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind in den Varianten Schwarz und Silber erhältlich.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R2-08.032.01
R2-08.032.04
R2-08.055.01
R2-08.055.04
R2-08.075.01
R2-08.075.04
R2-08.088.01
R2-08.088.04
R2-08.120.01
R2-08.120.04
R2-08.180.01
R2-08.180.04
R2-08.235.01
R2-08.235.04
R2-08.253.01
R2-08.253.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

6.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10323243.5silber

7.54 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10323243.5schwarz

6.74 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10555567silber

7.54 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10555567schwarz

6.98 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 1075.575.587.5silber

7.80 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 1075.575.587.5schwarz

7.54 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 108888100silber

7.00 €

8 Verfügbar 2 Arbeitstage 108888100schwarz

9.04 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10120120132silber

9.90 €

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120132schwarz

11.22 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10180180192silber

12.32 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10180180192schwarz

13.14 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10235235247silber

14.44 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10235235247schwarz

14.26 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10253.5253.5265.5silber

15.80 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10253.5253.5265.5schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 8
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M4 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support