Handgriffe / R3-12 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / R3-12 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 32 - 253.5 mm, 32 - 253 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] schwarz, silber



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von entweder 32 bis 253.5 mm oder 32 bis 253 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 12 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz und Silber verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handle Series R

Product Description


Particularly versatile and attractive series for 19" drawers and instruments.

Material and surface

Profiled aluminum AIMgSi 0.5; vibration ground and anodized to a matt finish in natural or black colour.

Type R3

For screws mounting from the front. Scope of supply incl. stainless steel cheese head screws with hexagon socket M5 x 45 DIN 912 and galvanized, self-locking ratchet nuts.

Stress resistance

min. 500 N.

Note

Custom colours available in accordance with terms of delivery.

It means for 19" front panel handles

HE = unit of height
1 HE = 44.45 mm = 1 6/8"
Height of front panels ≈ HE x 44.45 mm - 0.8 mm

Drawing

Type R3
Mounting on 19" front panels

Version 1 Version 2

Technical Data

Suitable
mounting
version
  
Height of
front panel
Handle
colour
Type R3
LAH Order no.
1675588.1 (2HE)naturalR1-12.055.01
   blackR3-12.055.04
10088132.5 (3HE)naturalR3-12.088.01
   blackR3-12.088.04
132120177.0 (4HE)naturalR3-12.120.01
   blackR3-12.120.04
192180221.5 (5HE)naturalR3-12.180.01
   blackR3-12.180.04
247235266.0 (6HE)naturalR3-12.235.01
   blackR3-12.235.04
243.532.044.0 (1HE)naturalR3-12.032.01
   blackR3-12.032.04
87.575.588.1 (2HE)naturalR3-12.075.01
   blackR3-12.075.04
132.0120.0132.5 (3HE)naturalR3-12.120.01
   blackR3-12.120.04
265.5253.5266.0 (6HE)naturalR3-12.253.01
   blackR3-12.253.04
All dimensions in mm.

Application Example


Laboratory power supply
Teilenummer
R3-12.032.01
R3-12.032.04
R3-12.055.01
R3-12.055.04
R3-12.075.01
R3-12.075.04
R3-12.088.01
R3-12.088.04
R3-12.120.01
R3-12.120.04
R3-12.180.01
R3-12.180.04
R3-12.235.01
R3-12.235.04
R3-12.253.01
R3-12.253.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

11.76 €

6.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10323243.5silber

12.34 €

6.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10323243.5schwarz

11.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10555567silber

12.34 €

2 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10555567schwarz

12.34 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 107575.587.5silber

11.36 €

8 Verfügbar 2 Arbeitstage 107575.587.5schwarz

12.86 €

2 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108888100silber

13.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108888100schwarz

14.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120132silber

15.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120132schwarz

17.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180180192silber

18.32 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10180180192schwarz

19.34 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10235235247silber

20.48 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10235235247schwarz

20.32 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10253253.5265.5silber

21.46 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10253253.5265.5schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support