Schalengriffe / EE-06.050.39 / Edelstahl / poliert / rund / O-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung

Schalengriffe / EE-06.050.39 / Edelstahl / poliert / rund / O-Form / klappbar / versenkt / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die Klappgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EE-06.050.39

Teilenummer
EE-06.050.39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.56 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Mit Koffer Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 200
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche Befestigungsmethode Rundbohrung Besfestigung M M4
Werkstoff 1.4301 (304) Oberflächenbehandlung hochglanz elektropoliert

Technischer Support