Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 180 mm / [Griffstärke] 19 - 35 mm / [Farbe] orange, schwarz
Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 180 mm. Eine Griffstärke von 19 bis 35 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die Handgriffe sind in den Varianten Orange und Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RG-1N.100.09 |
RG-1N.100.84 |
RG-1N.120.09 |
RG-1N.120.84 |
RG-1N.140.09 |
RG-1N.140.84 |
RG-1N.160.09 |
RG-1N.160.84 |
RG-1N.180.09 |
RG-1N.180.84 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Besfestigung M | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 2 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | 33 | 19 | 100 | 122 | M5 | orange | |
8.80 € | 2 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | 33 | 19 | 100 | 122 | M5 | schwarz | |
10.20 € | 2 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 120 | 39 | 24 | 120 | 146 | M6 | orange | |
10.20 € | 2 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 120 | 39 | 24 | 120 | 146 | M6 | schwarz | |
11.53 € | 8 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 140 | 45 | 27 | 140 | 170 | M8 | orange | |
13.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 140 | 45 | 27 | 140 | 170 | M8 | schwarz | |
18.72 € | 2 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 160 | 52 | 31 | 160 | 194 | M8 | orange | |
18.72 € 9.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | 52 | 31 | 160 | 194 | M8 | schwarz | |
28.06 € | 2 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 180 | 58 | 35 | 180 | 218 | M10 | orange | |
28.06 € | 2 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 180 | 58 | 35 | 180 | 218 | M10 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Werkstoff | PA6 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Besfestigung M
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften