Handgriffe / RG-1P / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / RG-1P / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 180 mm / [Griffstärke] 19 - 35 mm / [Farbe] orange, schwarz



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Polyamid. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 180 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 19 bis 35 mm. Die Handgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Orange und Schwarz.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handle Series RG

Product Description


A Rohde handle series in solid plastic. Modern industrial design for the highest demands.
Extremely resistant to torsion and easy to grip.

Material and surface

Polyamide PA 6, glass ball reinforced, black or orange with fine structure.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Scope of delivery

Including black galvanized cheese head screws (chromium VI free) with hexagon sockets DIN 912 and galvanized nuts DIN 934 with washers DIN 125.
For wet areas, used screws, nuts and washers of stainless steel (material no. 1.4301).
Also available without screws.

Drawing

Technical Data

   for screws       
ALColourOrder no.MTHD1D2D3S
100122blackRG-1P.100.84M5 x 22133317.0198.520
orangeRG-1P.100.09
120146blackRG-1P.120.84M6 x 25153920.52410.524
orangeRG-1P.120.09
140170blackRG-1P.140.84M8 x 30164524.02712.028
orangeRG-1P.140.09
160194blackRG-1P.160.84M8 x 35205227.53113.532
orangeRG-1P.160.09
180218blackRG-1P.180.84M10 x 40205831.03515.536
orangeRG-1P.180.09
All dimensions in mm.
Teilenummer
RG-1P.100.09
RG-1P.100.84
RG-1P.120.09
RG-1P.120.84
RG-1P.140.09
RG-1P.140.84
RG-1P.160.09
RG-1P.160.84
RG-1P.180.09
RG-1P.180.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Besfestigung M Farbe Griff

6.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101003319100122M5orange

6.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101003319100122M5schwarz

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101203924120146M6orange

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101203924120146M6schwarz

10.76 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101404527140170M8orange

10.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101404527140170M8schwarz

15.10 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 101605231160194M8orange

15.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101605231160194M8schwarz

21.74 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101805835180218M10orange

21.74 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101805835180218M10schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Befestigungsmethode Rundbohrung
Griff, Querschnittform Sonstige Werkstoff PA6

Technischer Support