Handgriffe / RG-1S / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / RG-1S / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 180 mm / [Griffstärke] 19 - 35 mm / [Farbe] orange, schwarz



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Polyamid. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Die Befestigung erfolgt über eine Rundbohrung. Dadurch wird die Anbringung müheloser, multifunktional und günstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 100 bis 180 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 19 und 35 mm. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Orange und Schwarz.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Handle Series RG

Product Description


A Rohde handle series in solid plastic. Modern industrial design for the highest demands.
Extremely resistant to torsion and easy to grip.

Material and surface

Polyamide PA 6, glass ball reinforced, black or orange with fine structure.

Stress resistance

min. 1.000 N.

Scope of delivery

Including black galvanized cheese head screws (chromium VI free) with hexagon sockets DIN 912 and galvanized nuts DIN 934 with washers DIN 125.
For wet areas, used screws, nuts and washers of stainless steel (material no. 1.4301).
Also available without screws.

Drawing

Technical Data

   Standard       
ALColourOrder no.MTHD1D2D3S
100122blackRG-1S.100.84M5 x 22133317.0198.520
orangeRG-1S.100.09
120146blackRG-1S.120.84M6 x 25153920.52410.524
orangeRG-1S.120.09
140170blackRG-1S.140.84M8 x 30164524.02712.028
orangeRG-1S.140.09
160194blackRG-1S.160.84M8 x 35205227.53113.532
orangeRG-1S.160.09
180218blackRG-1S.180.84M10 x 40205831.03515.536
orangeRG-1S.180.09
All dimensions in mm.
Teilenummer
RG-1S.100.09
RG-1S.100.84
RG-1S.120.09
RG-1S.120.84
RG-1S.140.09
RG-1S.140.84
RG-1S.160.09
RG-1S.160.84
RG-1S.180.09
RG-1S.180.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Besfestigung M Farbe Griff

7.72 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 101003319100122M5orange

7.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101003319100122M5schwarz

9.14 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101203924120146M6orange

9.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101203924120146M6schwarz

11.76 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 101404527140170M8orange

11.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101404527140170M8schwarz

16.68 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 101605231160194M8orange

16.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 101605231160194M8schwarz

23.88 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101805835180218M10orange

23.88 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 101805835180218M10schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Befestigungsmethode Rundbohrung
Griff, Querschnittform Sonstige Werkstoff PA6

Technischer Support