Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] A, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 250 mm / [Griffstärke] 19.5 mm
Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. A, U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 120 bis 250 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 19.5 mm gewährleistet einen sicheren Griff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EF-19.120.31 |
EF-19.180.31 |
EF-19.250.31 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Anschraubabstand A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 120 | 120 | |
33.60 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 180 | 180 | |
41.56 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | 10 | 250 | 250 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Höhe (H)(mm) | 45 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Trommelpoliert | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griffstärke D(mm) | 19.5 |
Griff, Querschnittform | Sonstige | Besfestigung M | M6 | Werkstoff | 1.4404 (316L) |
Oberflächenbehandlung | gleitgeschliffen | Ausführung | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften