Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 140 - 180 mm / [Griffstärke] 25 - 32 mm
Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Folgende Bauformen sind bei den Handgriffen auswählbar: U Form und Gerade. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 140 bis 180 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 25 und 32 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EG-1R.140.36 |
EG-1R.180.36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Besfestigung M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 140 | 45 | 25 | 140 | 170 | M8 | |
276.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 180 | 58 | 32 | 180 | 218 | M10 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Elektropolitur |
Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff, Querschnittform | Sonstige | Werkstoff | 1.4404 (316L) |
Oberflächenbehandlung | gestrahlt, elektropoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Besfestigung M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften