Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium, Rostfreier Stahl / [Bauform] A, B, C, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 250 - 600 mm / [Griffstärke] 30 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz
Die ergonomisch gestalteten ROHDE Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Aluminium,Rostfreier Stahle. Die Rohrgriffe sind in den Bauformen A, B, C, U Form und Gerade erhältlich. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 250 bis 600 mm. Eine Griffstärke von 30 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die Rohrgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel und Schenkel schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 250 | 294 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - | |
24.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Aluminium | Beschichtung | 250 | 294 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
27.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Aluminium | Sonstige | 250 | 294 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
25.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 250 | Aluminium | Beschichtung | 250 | 294 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
38.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 300 | 344 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - | |
25.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
29.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Sonstige | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
27.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 344 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
40.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 350 | 394 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - | |
26.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
30.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Sonstige | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
28.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 394 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
43.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 400 | 444 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - | |
27.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | Beschichtung | 400 | 444 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | Sonstige | 400 | 444 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
30.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | Beschichtung | 400 | 444 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
47.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 500 | 544 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - | |
30.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | Aluminium | Beschichtung | 500 | 544 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
35.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | Aluminium | Sonstige | 500 | 544 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
32.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 500 | Aluminium | Beschichtung | 500 | 544 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C | |
52.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 600 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 600 | 644 | 1.4301 (304), PA6 | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | - | |
32.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 600 | Aluminium | Beschichtung | 600 | 644 | AlMgSi 0.5, PA6 | eloxiert | Schenkel schwarz Steg silber | A | |
38.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 600 | Aluminium | Sonstige | 600 | 644 | AlMgSi 0.5, PA6 | Kunststoffüberzug | Schenkel und Steg schwarz | B | |
35.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 600 | Aluminium | Beschichtung | 600 | 644 | AlMgSi 0.5, PA6 | pulverbeschichtet | Schenkel und Steg schwarz | C |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 80 | Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Rundbohrung |
Griffstärke D(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften