Handgriffe / S1-12 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / S1-12 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] schwarz, silber



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 235 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 12 mm sichert den nötigen festen Halt. Zur Auswahl stehen die Handgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stainless Steel Installation Handle EE

Product Description


Standard versions for 19” drawers and instruments.

Material and surface

Profiled aluminum AIMgSi 0.5; anodized with a matt finish in natural or black colour.

Stress resistance

min. 500 N.

Note

Available in accordance with terms of delivery.

Drawing

Type S1
Mounting on 19" front panels:
Version 1 Version 2

Technical Data

   
Suitable
mounting
version
Height of
front panel
 
natural color
black
TypeLAHSOrder no.Order no.
S14025144.0 (1HE)5S1-12.025.01S1-12.025.04
6955188.1 (2HE)8S1-12.055.01S1-12.055.04
102881132.5 (3HE)8S1-12.088.01S1-12.088.04
1341201177.0 (4HE)8S1-12.120.01S1-12.120.04
146.5133.4 = grid scale 3HE8S1-12.133.01S1-12.133.04
191177.8 = grid scale 4HE8S1-12.177.01S1-12.177.04
1941801221.5 (5HE)8S1-12.180.01S1-12.180.04
2492351266.0 (6HE)8S1-12.235.01S1-12.235.04
265.5251.52266.0 (6HE)8S1-12.251.01S1-12.251.04
It means for 19" front panel handles:
HE = units of height, 1 HE = 44.45 mm = 1 6/8", Height of front panels ≈ HE x 44.45 - 0.8 mm
All dimensions in mm.
Teilenummer
S1-12.055.01
S1-12.055.04
S1-12.088.01
S1-12.088.04
S1-12.120.01
S1-12.120.04
S1-12.133.01
S1-12.133.04
S1-12.180.01
S1-12.180.04
S1-12.235.01
S1-12.235.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

7.56 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10555569silber

8.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10555569schwarz

8.16 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 108888102silber

9.00 €

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108888120schwarz

9.38 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10120120134silber

10.32 €

5.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120134schwarz

10.26 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10133133146.5silber

11.28 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10133133146.5schwarz

13.28 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10180180194silber

14.74 €

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10180180194schwarz

16.12 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 10235235249silber

17.86 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10235235249schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support