Handgriffe / GS-0P / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / GS-0P / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 mm / [Griffstärke] 29 mm / [Farbe] schwarz



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Polyamid. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 150 mm. Eine Griffstärke von 29 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die Handgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-0P.150.7012

Teilenummer
GS-0P.150.7012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 150 Werkstoff Grundkörper Polyamid Höhe (H)(mm) 53
Tragkraft(N) 700 Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 29
Griff, Querschnittform Sonstige Anschraubabstand A(mm) 150 Besfestigung M M8
Werkstoff PA6 Farbe Griff schwarz grau

Technischer Support