Handgriffe / GS-0S / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / GS-0S / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 mm / [Griffstärke] 29 mm / [Farbe] schwarz



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 150 mm. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 29 mm. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-0S.150.7012

Teilenummer
GS-0S.150.7012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

19.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 150 Werkstoff Grundkörper Polyamid Höhe (H)(mm) 53
Tragkraft(N) 700 Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 29
Griff, Querschnittform Sonstige Anschraubabstand A(mm) 150 Besfestigung M M8
Werkstoff PA6 Farbe Griff schwarz grau

Technischer Support