Tastergehäuse / TG-04 Serie, TG-04K□F160□36, Serie / rostfreier Stahl / gestrahlt / quadratisch / Nothalt, 1 Taster

Tastergehäuse / TG-04 Serie, TG-04K□F160□36, Serie / rostfreier Stahl / gestrahlt / quadratisch / Nothalt, 1 Taster
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] B- Kabel, Ein Stopfen / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 160 mm



Mit den Tastergehäusen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus rostfreiem Stahl. Die Tastergehäuse sind in den Bauformen B- Kabel und Ein Stopfen erhältlich. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde, eine Rundbohrung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 160 mm gewählt werden.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-04K.F160.36
TG-04S.F160.36
TG-04S.R160.36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Ausführung Befestigung M

510.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10RundbohrungB- KabelM5

492.04 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10RundbohrungEin StopfenM5

484.66 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10InnengewindeEin StopfenM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Steigung P(mm) 160 Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Spiegelfläche Anschraubabstand A(mm) 160 Werkstoff 1.4301 (304)
Oberflächenbehandlung Gestrahlt, elektropoliert Länge L(mm) 176

Technischer Support