Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Rostfreier Stahl / [Bauform] B- Kabel, Ein Stopfen / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 mm
Mit den Tastergehäusen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist rostfreier Stahl. Folgende Bauformen sind bei den Tastergehäusen auswählbar: B- Kabel und Ein Stopfen. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde, eine Rundbohrung. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 120 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TG-20K.F120.36 |
TG-20K.R120.36 |
TG-20S.F120.36 |
TG-20S.R120.36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Ausführung | Befestigung M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | B- Kabel | M5 | |
438.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | B- Kabel | M6 | |
423.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Rundbohrung | Ein Stopfen | M5 | |
416.18 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | Ein Stopfen | M6 |
Loading...
Grundkörperausführung | Spezielle Form | Steigung P(mm) | 120 | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Spiegelfläche | Anschraubabstand A(mm) | 120 | Werkstoff | 1.4301 (304) |
Oberflächenbehandlung | Gestrahlt, elektropoliert | Länge L(mm) | 136 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Ausführung
Befestigung M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften