Handgriffe / GS-1P / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / GS-1P / Kunststoff / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 150 mm / [Griffstärke] 29 mm / [Farbe] schwarz



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Das verwendete Material ist Polyamid. Bei den Bauformen der Handgriffe lässt sich zwischen U Form und Gerade wählen. Als Befestigungsmethode wird eine Rundbohrung benutzt. So gestaltet sich die Installation simpler, vielseitiger und budgetfreundlicher. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 150 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 29 mm. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GS-1P.150.7012

Teilenummer
GS-1P.150.7012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

19.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 150 Werkstoff Grundkörper Polyamid Höhe (H)(mm) 53
Tragkraft(N) 700 Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 29
Griff, Querschnittform Sonstige Anschraubabstand A(mm) 150 Besfestigung M M8
Werkstoff PA6 Farbe Griff schwarz grau

Technischer Support