Handgriffe / UG-03 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / UG-03 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz



Die ergonomisch gestalteten ROHDE Handgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Die Befestigung erfolgt über ein Innengewinde. Der einfach und flexibel einzusetzende Mechanismus erlaubt eine feste sowie leicht abnehmbare Verschraubung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 235 mm gewählt werden. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt bei 12 mm. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel und Schenkel schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UG-03.055.01
UG-03.055.04
UG-03.088.01
UG-03.088.04
UG-03.100.01
UG-03.100.04
UG-03.120.01
UG-03.120.04
UG-03.180.01
UG-03.180.04
UG-03.235.01
UG-03.235.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

8.92 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10555565Schenkel schwarz Steg silber

9.44 €

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10555565Schenkel und Steg schwarz

9.34 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10888898Schenkel schwarz Steg silber

8.64 €

8 Verfügbar 6 Arbeitstage 10888898Schenkel und Steg schwarz

9.44 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100100110Schenkel schwarz Steg silber

10.28 €

5.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100100110Schenkel und Steg schwarz

9.74 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10120120130Schenkel schwarz Steg silber

10.60 €

5.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120130Schenkel und Steg schwarz

10.38 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10180180190Schenkel schwarz Steg silber

11.76 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10180180190Schenkel und Steg schwarz

11.06 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10235235245Schenkel schwarz Steg silber

12.64 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10235235245Schenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support