Handgriffe / UG-04 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / UG-04 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 55 - 235 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz



Mit den Handgriffen von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Gefertigt wurden sie aus Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Handgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 55 bis 235 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 12 mm sichert den nötigen festen Halt. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel und Schenkel schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UG-04.055.01
UG-04.055.04
UG-04.088.01
UG-04.088.04
UG-04.100.01
UG-04.100.04
UG-04.120.01
UG-04.120.04
UG-04.180.01
UG-04.180.04
UG-04.235.01
UG-04.235.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

8.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10555570Schenkel schwarz Steg silber

9.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10555570Schenkel und Steg schwarz

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108888103Schenkel schwarz Steg silber

9.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108888103Schenkel und Steg schwarz

9.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100100115Schenkel schwarz Steg silber

10.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10100100115Schenkel und Steg schwarz

9.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10120120135Schenkel schwarz Steg silber

10.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10120120135Schenkel und Steg schwarz

10.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10180180195Schenkel schwarz Steg silber

11.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10180180195Schenkel und Steg schwarz

10.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10235235250Schenkel schwarz Steg silber

12.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10235235250Schenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 500
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support