Handgriffe / UG-05 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / UG-05 / Aluminium / eloxiert / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 25 - 180 mm / [Griffstärke] 12 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz



Die Handgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. U Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 25 bis 180 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 12 mm. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schenkel und Schenkel schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UG-05.025.01
UG-05.025.04
UG-05.055.01
UG-05.055.04
UG-05.088.01
UG-05.088.04
UG-05.100.01
UG-05.100.04
UG-05.120.01
UG-05.120.04
UG-05.180.01
UG-05.180.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSteigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

12.40 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10252545Schenkel schwarz Steg silber

13.18 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10252545Schenkel und Steg schwarz

13.12 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10555575Schenkel schwarz Steg silber

13.76 €

7.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10555575Schenkel und Steg schwarz

13.58 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 108888108Schenkel schwarz Steg silber

14.54 €

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108888108Schenkel und Steg schwarz

13.76 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100100120Schenkel schwarz Steg silber

14.78 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10100100120Schenkel und Steg schwarz

14.18 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10120120140Schenkel schwarz Steg silber

15.24 €

8.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10120120140Schenkel und Steg schwarz

15.52 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10180180200Schenkel schwarz Steg silber

16.60 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10180180200Schenkel und Steg schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 40 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Befestigungsmethode Rundbohrung Griffstärke D(mm) 12
Griff, Querschnittform Sonstige Besfestigung M M5 Werkstoff AlMgSi 0.5, PA6
Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support