Handgriffe / KW-36 / Kunststoff / quadratisch / L-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / KW-36 / Kunststoff / quadratisch / L-Form / Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] L Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 20 mm / [Farbe] schwarz



Die Handgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. L Form und Gerade stehen als Bauformen für die Handgriffe zur Auswahl. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 20 mm gewählt werden. Die Handgriffe sind mit Oberflächenbehandlungen in Schwarz verfügbar.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KW-36.020.84

Teilenummer
KW-36.020.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

27.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie L Form U-Form Gerade
Steigung P(mm) 20 Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 800
Befestigungsmethode Rundbohrung Anschraubabstand A(mm) 20 Länge L(mm) 154
Besfestigung M M6 Werkstoff PA6 Farbe Griff schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / KW-36 / Kunststoff / quadratisch / L-Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist KW-36.020.84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KW-36.020.84.

Technischer Support