Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium, Rostfreier Stahl / [Bauform] A, B, U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 300 - 600 mm / [Griffstärke] 30 mm / [Farbe] Schenkel, Schenkel schwarz
Die ergonomisch gestalteten ROHDE Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Die verwendete Materialien sind Aluminium,Rostfreier Stahl. Folgende Bauformen sind bei den Rohrgriffen auswählbar: A, B, U Form und Gerade. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 300 bis 600 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 30 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die Rohrgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schenkel und Schenkel schwarz.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WR-30.300.01 |
WR-30.300.04 |
WR-30.300.37 |
WR-30.350.01 |
WR-30.350.04 |
WR-30.350.37 |
WR-30.400.01 |
WR-30.400.04 |
WR-30.400.37 |
WR-30.500.01 |
WR-30.500.04 |
WR-30.500.37 |
WR-30.600.01 |
WR-30.600.04 |
WR-30.600.37 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Steigung P (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe Griff | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 390 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
115.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Aluminium | Beschichtung | 300 | 390 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
157.34 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 300 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 300 | 390 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
112.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 440 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
116.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Aluminium | Beschichtung | 350 | 440 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
163.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 350 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 350 | 440 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
113.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | Beschichtung | 400 | 490 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
117.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Aluminium | Beschichtung | 400 | 490 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
168.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 400 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 400 | 490 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
116.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Aluminium | Beschichtung | 500 | 590 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
121.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Aluminium | Beschichtung | 500 | 590 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
179.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 500 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 500 | 590 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B | |
119.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Aluminium | Beschichtung | 600 | 690 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg silber | A | |
124.46 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Aluminium | Beschichtung | 600 | 690 | AlMgSi 0.5 | eloxiert | Schenkel und Steg schwarz | A | |
192.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 600 | Rostfreier Stahl | Gebürstet | 600 | 690 | AlMgSi 0.5, 1.4301 (304) | gebürstet | Schenkel schwarz Steg silber | B |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (H)(mm) | 70 | Tragkraft(N) | 1000 | Befestigungsmethode | Innengewinde |
Griffstärke D(mm) | 30 | Griff, Querschnittform | Runde Form | Besfestigung M | M8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe Griff
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften