Hyper-Antivibrations-Gummimatte für Waschmaschinen / Kühlschränke

Hyper-Antivibrations-Gummimatte für Waschmaschinen / Kühlschränke
  • Mengenrabatt
● A star: soundproofing, vibration damping, height adjustment available
● Hyper Vibration Proof Rubber Mat
● Use stacked to raise off the floor, ideal for drainage directly under washing machines.
● A star, combining anti–vibration and soundproofing properties with a height adjustment function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EGH-005
EGH-006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe JAN Code

39.18 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz4903757277335

39.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Hellgrau4903757277564

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Types of safety and protection goods Zubehör gegen Vibrationen/gegen Lärm Größe(mm) Höhe 25 x Ø 70 (Für Beindurchmesser: 40 - 60) Werkstoff Farbechter EPDM-Kautschuk
Spezifikationen Sicheres Arbeitsgewicht: Ca. 300 kg/4 Stück, Höhe 25 cm

Technischer Support