Oberflächenabdeckband W-SPV-A-6050

Oberflächenabdeckband W-SPV-A-6050
Oberflächenschutz für Rahmen, Aluminiumplatten, rostfreien Stahl usw. [Typ]: Klebeband "Teilenummer": 7373200, 7373300

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7373200
7373300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe JAN Code

22.46 €

1 5 Arbeitstage Dicke 0,065 mm × Breite 50 mm × Länge 100 m4903757288102

41.94 €

1 5 Arbeitstage Dicke 0,065 mm × Breite 100 mm × Länge 100 m4903757288119

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Klebeband Werkstoff Grundwerkstoff: Polyethylenfolie, Klebstoff: Acrylkleber

Technischer Support