Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Product No. | Diameter | Pot height | Total height | Thread size | Ferrule outer dia. | Weight | Pull force | Units / pack |
mm | kg | |||||||
E770NEO | 6 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0027 | 0.5 | 20 |
E771NEO | 8 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0035 | 1.3 | 20 |
E772NEO | 10 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0045 | 2.5 | 20 |
E773NEO | 13 | 4.5 | 11.5 | M3 | 6 | 0.0075 | 6 | 20 |
E774NEO | 16 | 4.5 | 11.5 | M4 | 8 | 0.0132 | 9.5 | 20 |
E775NEO | 20 | 6 | 13 | M4 | 8 | 0.0165 | 14 | 10 |
E776NEO | 25 | 7 | 14 | M4 | 8 | 0.034 | 20 | 10 |
E777NEO | 32 | 7 | 15.5 | M5 | 10 | 0.048 | 35 | 5 |
Teilenummer
|
---|
E770NEO |
E771NEO |
E772NEO |
E773NEO |
E774NEO |
E775NEO |
E776NEO |
E777NEO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Außen-Ø (Ø) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 10,0 | 4.905 | 6 | 11.5 | |
3.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.1 bis 20.0 | 12.753 | 8 | 11.5 | |
4.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.1-30.0 | 24.525 | 10 | 11.5 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.1 bis 60.0 | 58.86 | 13 | 11.5 | |
6.36 € | 40 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 90.1 bis 100.0 | 93.195 | 16 | 11.5 | |
13.83 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 137.34 | 20 | 13 | |
14.34 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 196.2 | 25 | 14 | |
37.98 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 343.35 | 32 | 15.5 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Hitzebeständig bis(C°) | 80 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Außen-Ø(Ø)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften