Ferrite Shallow Pot Magnets with hook

Ferrite Shallow Pot Magnets with hook
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Shallow Pot Magnets.
Max. operating temperature 120°C.
Mild steel pot with removable hook.
Painted red.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E890
E891
E892
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(Ø)

12.78 €

15 Verfügbar 3 Arbeitstage 1050.1 bis 60.058.8646

13.89 €

4.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10100.1 oder mehr156.9656

16.41 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100.1 oder mehr245.2566

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet Länge(mm) 10.7
Hitzebeständig bis(C°) 120

Technischer Support