Ferrite Shallow Pot Magnets with hook and holes

Ferrite Shallow Pot Magnets with hook and holes
  • Mengenrabatt
Shallow Pot Magnets.
Max. operating temperature 120°C.
Mild steel pot with removable hook.
With three M6 tapped holes to aid mounting products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E895
E896
E897
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Länge
(mm)

25.77 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 10245.256610.7

28.35 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 10323.737612.5

33.48 €

5 Verfügbar 17 Arbeitstage 10539.5510015.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N) 100.1 oder mehr Magnetausführung (Werkstoff) Ferrit-Magnet
Hitzebeständig bis(C°) 120

Technischer Support