Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel. |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
d1 | l1 | l2 | d2 | d3 | l3 | x | s | ||
~ | +0.1 | max. | min. | ±0.2 | |||||
[mm] | [g] | ||||||||
Hülse aus rostfreiem Stahl, Kugel aus Stahl | |||||||||
3 | 3.6 | 4.6 | 3 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 1.20 | 0.2 | 22880.0053 |
4 | 4.0 | 5.2 | 4 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | 1.50 | 0.4 | 22880.0054 |
5 | 5.5 | 7.0 | 5 | 4.3 | 5.3 | 0.4 | 2.00 | 0.7 | 22880.0055 |
6 | 6.5 | 8.6 | 6 | 5.3 | 6.3 | 0.4 | 2.50 | 1.3 | 22880.0056 |
7 | 7.5 | 10.1 | 7 | 6.4 | 7.3 | 0.4 | 3.00 | 1.9 | 22880.0057 |
8 | 8.5 | 11.7 | 8 | 7.4 | 8.3 | 0.3 | 3.50 | 3.2 | 22880.0058 |
9 | 10.0 | 13.7 | 9 | 8.4 | 9.8 | 0.4 | 4.00 | 4.5 | 22880.0059 |
10 | 11.0 | 15.2 | 10 | 9.4 | 10.8 | 0.4 | 4.50 | 6.1 | 22880.0060 |
12 | 13.0 | 18.0 | 12 | 10.6 | 12.8 | 0.4 | 5.50 | 9.7 | 22880.0062 |
14 | 15.0 | 20.8 | 14 | 12.7 | 14.5 | 0.4 | 6.35 | 15.0 | 22880.0064 |
16 | 17.0 | 23.7 | 16 | 14.7 | 16.5 | 0.6 | 7.00 | 22.0 | 22880.0066 |
18 | 19.0 | 26.3 | 18 | 16.7 | 18.5 | 0.6 | 8.00 | 31.0 | 22880.0068 |
20 | 22.0 | 30.5 | 20 | 18.7 | 21.5 | 0.8 | 9.00 | 46.0 | 22880.0070 |
22 | 25.0 | 34.2 | 22 | 20.7 | 24.5 | 0.8 | 10.00 | 58.0 | 22880.0072 |
Betriebs- und Prufdrilcke fur Expander® Dichtstopfen mit Hulse aus rostfreiem Stahl 1.4305 | |||||||
Einbauwerkstoft | ETG-100 AISI 1144 | C15Pb 1.0403 | GG-25 DIN 1691 | GGG-50 DIN 1693 | AlCuMg2 3.1354 | AlMgSiPb 3.0615 | G-AlSi7Mg 3.2371 |
d1 3-10 mm | Betnebsdruck p [bar] | ||||||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 380 | 380 | |
pTest [bar] | |||||||
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | |
d1 12-22 mm | Betnebsdruck p [bar] | ||||||
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 280 | 280 | |
pTest [bar] | |||||||
1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 900 | 900 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [S] Hub (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | x (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,5 | 4 | 4 | 3,3 | 4 | ~ 5,2 | 3,8 | 0,2 | |||
0.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 5 | 5 | 4,3 | 5,5 | ~ 7 | 5,3 | 0,4 | |||
0.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 / 2.5 | 6 | 6 | 5,3 | 6,5 | ~ 8,6 | 6,3 | 0,4 | |||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 7 | 7 | 6,4 | 7,5 | ~ 10,1 | 7,3 | 0,4 | |||
1.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 8 | 8 | 7,4 | 8,5 | ~ 11,7 | 8,3 | 0,3 | |||
1.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | 9 | 9 | 8,4 | 10 | ~ 13,7 | 9,8 | 0,4 | |||
2.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 10 | 10 | 9,4 | 11 | ~ 15,2 | 10,8 | 0,4 | |||
3.47 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 12 | 12 | 10,6 | 13 | ~ 18 | 12,8 | 0,4 | |||
4.38 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6,35 | 14 | 14 | 12,7 | 15 | ~ 20,8 | 14,5 | 0,4 | |||
5.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7 | 16 | 16 | 14,7 | 17 | ~ 23,7 | 16,5 | 0,6 | |||
6.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | 18 | 16,7 | 19 | ~ 26,3 | 18,5 | 0,6 | |||
10.44 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 20 | 18,7 | 22 | ~ 30,5 | 21,5 | 0,8 | |||
12.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 22 | 20,7 | 25 | ~ 34,2 | 24,5 | 0,8 | |||
1.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1,2 | 3 | 3 | 2,2 | 3,6 | ~ 4,6 | 3,4 | 0,4 | |||
0.93 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 1,5 | 4 | 4 | 3,3 | 4 | ~ 5,2 | 3,8 | 0,2 | |||
1.28 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 5 | 4,3 | 5,5 | ~ 7 | 5,3 | 0,4 | |||
1.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2,5 / 2.5 | 6 | 6 | 5,3 | 6,5 | ~ 8,6 | 6,3 | 0,4 | |||
2.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 7 | 6,4 | 7,5 | ~ 10,1 | 7,3 | 0,4 | |||
2.75 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 3,5 | 8 | 8 | 7,4 | 8,5 | ~ 11,7 | 8,3 | 0,3 | |||
3.48 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 4 | 9 | 9 | 8,4 | 10 | ~ 13,7 | 9,8 | 0,4 | |||
4.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 4,5 | 10 | 10 | 9,4 | 11 | ~ 15,2 | 10,8 | 0,4 | |||
5.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 5,5 | 12 | 12 | 10,6 | 13 | ~ 18 | 12,8 | 0,4 | |||
7.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6,35 | 14 | 14 | 12,7 | 15 | ~ 20,8 | 14,5 | 0,4 | |||
11.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 7 | 16 | 16 | 14,7 | 17 | ~ 23,7 | 16,5 | 0,6 | |||
14.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | 18 | 16,7 | 19 | ~ 26,3 | 18,5 | 0,6 | |||
21.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 9 | 20 | 20 | 18,7 | 22 | ~ 30,5 | 21,5 | 0,8 | |||
24.77 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 22 | 20,7 | 25 | ~ 34,2 | 24,5 | 0,8 |
Loading...
Kugel | Rollenlagerstahl, vergütet, angelassen | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[S] Hub(mm)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
l2(mm)
l3(mm)
x(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften