Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22880.0510 |
22880.0520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 | d2 (mm) | l3 (mm) | Hub (mm) | Zugkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,425.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | ~ 23 | ~ 26 | ~ 73.5 | ~ 25 | 19 | ||
4,425.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | ~ 28 | ~ 34 | ~ 92 | ~ 18 | 24 |
Loading...
h1(mm) | ~ 356 | l1(mm) | ~ 353 | l2(mm) | ~ 133 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1
d2(mm)
l3(mm)
Hub(mm)
Zugkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften