Positionier-Spannbolzen

Positionier-Spannbolzen
  • Sonderpreis
Der Positionier-Spannbolzen dient zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Positionier-Spannbolzen, EH 23111.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Positionier-Spannbolzen dient zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

Werkstoff

• Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Bedienung

Durch Anziehen der Spannschraube wird der Positionier-Spannbolzen durch vier Kugeln in der Aufnahmebuchse zentriert und gespannt. Die Spannschraube kann mittels demontierbarem Handgriff (Art.-Nr. 23111.0900/.0902) oder Innensechskantschlüssel bedient werden.

Zubehör

Als Zubehör bieten wir passende Buchsen an.

Weitere Produkte

• Handgriffe, für Positionier-Spannbolzen
• Buchsen, für Positionier-Spannbolzen
• Aufnahmebuchsen, für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen
• Aufnahmebuchsen, für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

Abmessungenfür Aufspannplatten
 
SW1SW2HaltekraftGewichtArt.-Nr.
d1l1d2d3d4l2l3s     
-0.02
-0.05
+0.6   ±1 max.±0.05     
[mm][mm][mm][mm][kN][g] 
Vergütungsstahl
162518.732M413.610920306511623111.0016
163018.732M413.610925306512523111.0018
202523.640M413.610920386617823111.0020
203023.640M413.610925386619123111.0022
252529.045M418.6109204310827023111.0025
253029.045M418.6109254310828723111.0027
302534.655M418.61092053101039023111.0030
303034.655M418.61092553101041623111.0032
Rostfreier Stahl
162518.732M413.610920306511623111.0116
163018.732M413.610925306512423111.0118
202523.640M413.610920386616523111.0120
203023.640M413.610925386618423111.0122
252529.045M418.6109204310826823111.0125
253029.045M418.6109254310828623111.0127
302534.655M418.61092053101037523111.0130
303034.655M418.61092553101040223111.0132

ANWENDUNGSBEISPIEL


Teilenummer
23111.0016
23111.0018
23111.0020
23111.0022
23111.0025
23111.0027
23111.0030
23111.0032
23111.0116
23111.0118
23111.0120
23111.0122
23111.0125
23111.0127
23111.0130
23111.0132
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Haltekraft
(kN)
Für Aufspannplatten ±0.05
(mm)

98.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101618.7322513.6306520

100.11 €

1 4 Arbeitstage 101618.7323013.6306525

104.46 €

1 4 Arbeitstage 102023.6402513.6386620

107.22 €

1 4 Arbeitstage 102023.6403013.6386625

122.95 €

1 4 Arbeitstage 102529452518.64310820

124.00 €

1 4 Arbeitstage 102529453018.64310825

131.32 €

1 4 Arbeitstage 103034.6552518.653101020

134.78 €

1 4 Arbeitstage 103034.6553018.653101025

129.68 €

1 4 Arbeitstage 101618.7322513.6306520

132.46 €

1 4 Arbeitstage 101618.7323013.6306525

142.10 €

83.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102023.6402513.6386620

144.19 €

1 3 Arbeitstage 102023.6403013.6386625

163.57 €

96.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102529452518.64310820

168.09 €

1 4 Arbeitstage 102529453018.64310825

173.07 €

1 4 Arbeitstage 103034.6552518.653101020

179.09 €

1 4 Arbeitstage 103034.6553018.653101025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d4(mm) M4 l3(mm) 10 Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support