Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Der Handgriff ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung des Positionier-Spannbolzens. |
für Bolzen | Abmessungen | SW1 | SW2 | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
Ø | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||||
16/20 | 60 | 15 | M4 | 20 | 15 | 16 | 6 | 2.5 | 48 | 23111.0900 |
25/30 | 80 | 15 | M4 | 25 | 20 | 20 | 10 | 2.5 | 76 | 23111.0902 |
Teilenummer
|
---|
23111.0900 |
23111.0902 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 20 | 15 | 16 | 6 | |||
10.44 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 80 | 25 | 20 | 20 | 10 |
Loading...
d2(mm) | 15 | d3(mm) | M4 | WS2(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften