Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Diese Buchsen für Positionier-Spannbolzen sind als zentrische und schwimmende Ausführung erhältlich. Bitte beachten Sie die Montageanleitung. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||
d1 | l | d2 | X | D2 | ||
-0.25 -0.5 | n6 | ±0.05 | H7 | |||
[mm] | [mm] | [g] | ||||
zentrisch – Bild 1 - Einsatzstahl | ||||||
16.0F6 | 20 | 25 | 20 | 25 | 44 | 23111.0702 |
16.0F6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 56 | 23111.0704 |
20.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 110 | 23111.0706 |
20.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 120 | 23111.0708 |
25.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 73 | 23111.0710 |
25.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 92 | 23111.0712 |
30.0F6 | 20 | 45 | 20 | 45 | 136 | 23111.0714 |
30.0F6 | 25 | 45 | 25 | 45 | 171 | 23111.0716 |
schwimmend – Bild 2, Einsatzstahl | ||||||
16.8+0.2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 41 | 23111.0732 |
16.8+0.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 | 23111.0734 |
20.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 95 | 23111.0736 |
20.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 120 | 23111.0738 |
25.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 66 | 23111.0740 |
25.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 84 | 23111.0742 |
30.8+0.2 | 20 | 45 | 20 | 45 | 129 | 23111.0744 |
30.8+0.2 | 25 | 45 | 25 | 45 | 161 | 23111.0746 |
zentrisch – Bild 1, Rostfreier Stahl | ||||||
16.0F6 | 20 | 25 | 20 | 25 | 43 | 23111.0802 |
16.0F6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 54 | 23111.0804 |
20.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 97 | 23111.0806 |
20.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 123 | 23111.0808 |
25.0F6 | 20 | 35 | 20 | 35 | 73 | 23111.0810 |
25.0F6 | 25 | 35 | 25 | 35 | 99 | 23111.0812 |
30.0F6 | 20 | 45 | 20 | 45 | 133 | 23111.0814 |
30.0F6 | 25 | 45 | 25 | 45 | 165 | 23111.0816 |
schwimmend – Bild 2, Rostfreier Stahl | ||||||
16.8+0.2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 39 | 23111.0832 |
16.8+0.2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 23111.0834 |
20.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 92 | 23111.0836 |
20.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 117 | 23111.0838 |
25.8+0.2 | 20 | 35 | 20 | 35 | 65 | 23111.0840 |
25.8+0.2 | 25 | 35 | 25 | 35 | 82 | 23111.0842 |
30.8+0.2 | 20 | 45 | 20 | 45 | 125 | 23111.0844 |
30.8+0.2 | 25 | 45 | 25 | 45 | 158 | 23111.0846 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | D2 (mm) | l (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | |||
14.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | |||
16.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
17.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
16.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
17.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
22.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | - | 45 | 20 | 20 | |||
24.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | - | 45 | 25 | 25 | |||
12.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16.8 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | |||
13.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.8 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | |||
15.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.8 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
16.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.8 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
15.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25.8 | 35 | - | 35 | 20 | 20 | |||
16.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25.8 | 35 | - | 35 | 25 | 25 | |||
20.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.8 | 45 | - | 45 | 20 | 20 | |||
22.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.8 | 45 | - | 45 | 25 | 25 | |||
22.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 25 | Rostfreier Stahl | 25 | 20 | 20 | |||
23.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | Rostfreier Stahl | 25 | 25 | 25 | |||
25.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 20 | 20 | |||
26.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 25 | 25 | |||
29.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 20 | 20 | |||
31.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 25 | 25 | |||
35.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | Rostfreier Stahl | 45 | 20 | 20 | |||
38.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 45 | Rostfreier Stahl | 45 | 25 | 25 | |||
21.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16.8 | 25 | Rostfreier Stahl | 25 | 20 | 20 | |||
22.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.8 | 25 | Rostfreier Stahl | 25 | 25 | 25 | |||
24.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.8 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 20 | 20 | |||
25.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.8 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 25 | 25 | |||
27.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25.8 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 20 | 20 | |||
29.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25.8 | 35 | Rostfreier Stahl | 35 | 25 | 25 | |||
33.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.8 | 45 | Rostfreier Stahl | 45 | 20 | 20 | |||
37.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.8 | 45 | Rostfreier Stahl | 45 | 25 | 25 |
Loading...
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Werkstoff
D2(mm)
l(mm)
X(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften