Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | T1 | T2 | ||
F6 | +0.01 | H7 | +1 | ±0.02 | min. | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
Einsatzstahl | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 22 | 23111.0762 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 39 | 23111.0764 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 79 | 23111.0766 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 118 | 23111.0768 |
Rostfreier Stahl | ||||||||||||
16 | 22.03 | 20 | 28.6 | 5.25 | 6.90 | 12.1 | 22 | 31 | 7.25 | 22 | 21 | 23111.0862 |
20 | 28.03 | 25 | 32.2 | 5.25 | 8.42 | 17.1 | 28 | 34 | 8.75 | 22 | 38 | 23111.0864 |
25 | 35.03 | 31 | 40.2 | 5.25 | 10.22 | 21.0 | 35 | 42 | 10.55 | 28 | 77 | 23111.0866 |
30 | 42.03 | 37 | 48.2 | 5.25 | 10.63 | 21.8 | 42 | 50 | 10.95 | 28 | 113 | 23111.0868 |
Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 | D2 | D5 | D8 | D9 | T1 | T2 | T3 | ||
F6 | -0.01 | ~ | H7 | +1 | ±0.02 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||||||
Einsatzstahl | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 73 | 23111.0782 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 132 | 23111.0784 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 264 | 23111.0786 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 318 | 23111.0788 |
Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||||
16 | 36.99 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | 5.25 | 11.56 | 7.0 | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 72 | 23111.0882 |
20 | 44.99 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | 5.25 | 15.82 | 10.0 | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 136 | 23111.0884 |
25 | 54.99 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | 5.25 | 19.94 | 13.5 | 55 | M6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 258 | 23111.0886 |
30 | 59.99 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | 5.25 | 21.77 | 15.0 | 60 | M6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 300 | 23111.0888 |
Teilenummer
|
---|
23111.0762 |
23111.0764 |
23111.0766 |
23111.0768 |
23111.0782 |
23111.0784 |
23111.0786 |
23111.0788 |
23111.0862 |
23111.0864 |
23111.0866 |
23111.0868 |
23111.0882 |
23111.0884 |
23111.0886 |
23111.0888 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | D2 (mm) | D5 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | d7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22.03 | - | 22 | 31 | - | - | 7.25 | 22 | - | 6.9 | 12.1 | 20 | 28.6 | - | - | - | |||
19.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 28.03 | - | 28 | 34 | - | - | 8.75 | 22 | - | 8.42 | 17.1 | 25 | 32.2 | - | - | - | |||
25.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35.03 | - | 35 | 42 | - | - | 10.55 | 28 | - | 10.22 | 21 | 31 | 40.2 | - | - | - | |||
29.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 42.03 | - | 42 | 50 | - | - | 10.95 | 28 | - | 10.63 | 21.8 | 37 | 48.2 | - | - | - | |||
37.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 36.99 | - | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 11.56 | ~ 7 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | |||
38.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 20 | 44.99 | - | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 15.82 | ~ 10 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | |||
46.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 54.99 | - | 55 | m6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 19.94 | ~ 13.5 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | |||
49.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | 59.99 | - | 60 | m6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 21.77 | ~ 15 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 | |||
30.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 22.03 | Rostfreier Stahl | 22 | 31 | - | - | 7.25 | 22 | - | 6.9 | 12.1 | 20 | 28.6 | - | - | - | |||
35.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 28.03 | Rostfreier Stahl | 28 | 34 | - | - | 8.75 | 22 | - | 8.42 | 17.1 | 25 | 32.2 | - | - | - | |||
44.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35.03 | Rostfreier Stahl | 35 | 42 | - | - | 10.55 | 28 | - | 10.22 | 21 | 31 | 40.2 | - | - | - | |||
51.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 42.03 | Rostfreier Stahl | 42 | 50 | - | - | 10.95 | 28 | - | 10.63 | 21.8 | 37 | 48.2 | - | - | - | |||
64.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 36.99 | Rostfreier Stahl | 37 | M4 | 20 | 38.5 | 11.91 | 22 | 12 | 11.56 | ~ 7 | 20 | 36.5 | 4.5 | 8 | 29 | |||
67.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 44.99 | Rostfreier Stahl | 45 | M5 | 25 | 46.5 | 16.21 | 22 | 12 | 15.82 | ~ 10 | 25 | 44.5 | 5.5 | 10 | 35 | |||
72.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 54.99 | Rostfreier Stahl | 55 | m6 | 31 | 56.5 | 20.32 | 28 | 14 | 19.94 | ~ 13.5 | 31 | 54.5 | 6.6 | 11 | 42 | |||
77.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 59.99 | Rostfreier Stahl | 60 | m6 | 37 | 61.5 | 22.15 | 28 | 14 | 21.77 | ~ 15 | 37 | 59.5 | 6.6 | 11 | 48 |
Loading...
l1(mm) | 5.25 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Werkstoff
D2(mm)
D5(mm)
D8(mm)
D9(mm)
T1(mm)
T2(mm)
T3(mm)
l2(mm)
l3(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
d6(mm)
d7(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften