Unterbau-Spanner

Unterbau-Spanner
Mit dem Unterbau-Spanner und dem Unterbau-Anschlag lassen sich Werkstücke stirnseitig spannen. Hierdurch kann die gesamte Maschinentischgröße für die Werkstückspannung genutzt werden.
• Niederzugeffekt durch schräge Anordnung der Spannbacke
• Spannen von großen Werkstücken auf gesamter Tischgröße möglich
• Große Spannkraft von bis zu 20 kN
• Massive Ausführung aus schwingungsdämpfendem Sphäroguss
• Optimale Anpassung an Werkstück und Werkstoff durch Spanneinsätze und Wechselbacke
• Kraftschlussmontage mittels festem Nutenstein EH 23110. in T-Nut möglich
• Geringe Störkonturen, selbst bei großen Werkstücken
• Seitliche Aufnahmebohrungen zur optionalen Befestigung von Längsanschlägen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23211.0010
23211.0020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

815.35 €

1 3 Arbeitstage 10

349.98 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Sphäroguss Ausführung seitlich Anzugsdrehmoment max.(Nm) 50
Spannkraft(kN) 20 Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support