Schienenführung mit Kugellager (Breite 37 mm / 46 mm)

Schienenführung mit Kugellager (Breite 37 mm / 46 mm)
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
72965
72966
72967
72968
72969
72970
72977
72978
72979
72980
72981
72982
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenlänge L
(mm)
Breite
(mm)
JAN-Code

22.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250374960983729656

20.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300374960983729663

22.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 350374960983729670

23.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400374960983729687

25.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 450374960983729694

28.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500374960983729700

23.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250464960983729779

24.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300464960983729786

31.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 350464960983729793

33.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400464960983729809

31.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 450464960983729816

33.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500464960983729823

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform

Technischer Support