Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KN-20A |
KN-30A |
KN-40A |
KN-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (N) | [H] Höhe (mm) | Durchmesser - Anschlussschraube | Zulässiger Lastbereich (N) | Federkonstante (N/mm) | Außen-Ø D (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 11 | M6 | 0~120 | 83 | 20 | |
4.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 340 | 15 | M8 | 0~220 | 110 | 30 | |
6.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 740 | 20 | M8 | 0~490 | 190 | 40 | |
10.12 € 6.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.200 | 25 | M10 | 0~740 | 270 | 50 |
Loading...
Ausführung - Montage | Außengewinde einseitig | Betriebseigenschaften | Standard | Ausführung - Kautschukdämpfer | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Härte(Shore A) | 45 | Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last(N)
[H] Höhe(mm)
Durchmesser - Anschlussschraube
Federkonstante(N/mm)
Außen-Ø D(ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften