Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R
Die Schneidring Fittings von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/8 | 4 | C2700 | - | ||
1.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
1.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 4 | C2700 | - | ||
1.94 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
1.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/8 | 6 | C2700 | - | ||
1.56 € | 10 | 98 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
1.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
1.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
1.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 6 | C2700 | - | ||
1.94 € | 10 | 98 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
1.87 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
1.77 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 3/8 | 6 | C2700 | - | ||
2.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
1.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/8 | 8 | C2700 | - | ||
2.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
1.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
1.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 8 | C2700 | - | ||
2.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
2.23 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | ||
2.79 € | 10 | 4 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
2.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 3/8 | 8 | C2700 | - | ||
2.79 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
3.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
2.27 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 10 | C2700 | - | ||
2.94 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
2.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
2.79 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 3/8 | 10 | C2700 | - | ||
3.52 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
3.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
3.76 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/2 | 10 | C2700 | - | ||
4.95 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
4.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
3.31 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 12 | C2700 | - | ||
3.71 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
3.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 3/8 | 12 | C2700 | - | ||
4.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
3.81 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
4.84 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/2 | 12 | C2700 | - | ||
5.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
5.24 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Halbe Verschraubung | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Gewinde, außen) | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften