Schneidring-Verschraubung / DL□□-□□, DL□□-□□-□2, DL□□-□□S, DL□□-□□S-□2 / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung / DL□□-□□, DL□□-□□-□2, DL□□-□□S, DL□□-□□S-□2 / Winkelverbinder
Die Metallverschraubungen mit Feststellmutter der Serie H, DL, L, LL haben 10 Bauformen und 5 Schlauch-Außendurchmesser und bieten somit eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten für jede Anwendung. Eine Schlauchklemme mit Bördelrand verhindert Herausfallen der Schlauchklemme beim Einschieben des Schlauches. Gehärtetes Material schützt die Schlauchklemme vor Brechen beim Anziehen der Mutter. Der dadurch erweiterte Innendurchmesser bietet nur geringen Widerstand beim Einschieben des Schlauches. Die Schlauchbefestigung gibt Halt beim Einschieben des Schlauches und verhindert das Herausgleiten des Schlauches beim Einschrauben.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DL04-01
DL04-01S
DL04-02
DL04-02S
DL06-01
DL06-01-X2
DL06-01S
DL06-02
DL06-02-X2
DL06-02S
DL06-03
DL06-03S
DL06-03S-X2
DL08-01
DL08-01-X2
DL08-01S
DL08-02
DL08-02S
DL08-03
DL08-03-X2
DL08-03S
DL08-03S-X2
DL10-02
DL10-02-X2
DL10-02S
DL10-03
DL10-03-X2
DL10-03S
DL10-04
DL10-04-X2
DL10-04S
DL10-04S-X2
DL12-02
DL12-02S
DL12-03
DL12-03S
DL12-04
DL12-04-X2
DL12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Anschlussgewinde Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Sleeve material Dichtungsmaterial

2.03 €

10 4 Arbeitstage NA1/84C2700-

2.27 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

2.68 €

10 26 Arbeitstage NA1/44C2700-

2.90 €

10 26 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

2.18 €

10 4 Arbeitstage NA1/86C2700-

2.52 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

2.39 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

2.52 €

10 4 Arbeitstage NA1/46C2700-

3.02 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

2.79 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

3.71 €

10 4 Arbeitstage NA3/86C2700-

3.98 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

4.66 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Mit Dichtungsmaterial

2.73 €

10 4 Arbeitstage NA1/88C2700-

3.40 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

2.97 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

2.73 €

10 4 Arbeitstage NA1/48C2700-

2.97 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

3.87 €

10 4 Arbeitstage NA3/88C2700-

4.95 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

4.10 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

4.90 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Mit Dichtungsmaterial

3.58 €

10 4 Arbeitstage NA1/410C2700-

4.34 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

3.98 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

4.50 €

10 4 Arbeitstage NA3/810C2700-

5.82 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

4.79 €

10 4 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

7.52 €

10 4 Arbeitstage NA1/210C2700-

9.11 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

7.85 €

10 26 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

9.45 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Mit Dichtungsmaterial

5.45 €

10 4 Arbeitstage NA1/412C2700-

5.81 €

10 26 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

5.58 €

10 4 Arbeitstage NA3/812C2700-

5.92 €

10 26 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

8.03 €

10 4 Arbeitstage NA1/212C2700-

9.69 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt---Ohne

8.37 €

10 26 Arbeitstage NA---Mit Dichtungsmaterial

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Winkelstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv.
Ausführung (Gewinde, außen) R

Technischer Support