Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DY04-01S |
DY04-02 |
DY06-01 |
DY06-02 |
DY06-02S |
DY06-03 |
DY08-01 |
DY08-01-X2 |
DY08-01S |
DY08-02 |
DY08-02S |
DY08-03 |
DY10-02 |
DY10-02S |
DY10-03 |
DY10-04 |
DY12-02 |
DY12-03 |
DY12-03-X2 |
DY12-04 |
DY12-04S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
4.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/4 | 4 | C2700 | - | ||
4.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/8 | 6 | C2700 | - | ||
4.73 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 6 | C2700 | - | ||
5.13 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 3/8 | 6 | C2700 | - | ||
5.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/8 | 8 | C2700 | - | ||
5.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
5.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/4 | 8 | C2700 | - | ||
5.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 3/8 | 8 | C2700 | - | ||
9.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/4 | 10 | C2700 | - | ||
9.50 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
9.68 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 3/8 | 10 | C2700 | - | ||
12.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/2 | 10 | C2700 | - | ||
12.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/4 | 12 | C2700 | - | ||
12.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 3/8 | 12 | C2700 | - | ||
15.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
12.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/2 | 12 | C2700 | - | ||
13.08 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | Form (Verbindung, Gewinde-Leitung, Mehrpunkt) | Service-T-Stücke, Verschraubung | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Gewinde, außen) | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften