Schneidringverschraubung / mit Gewinde / DE

Schneidringverschraubung / mit Gewinde / DE
Die Metallverschraubungen mit Feststellmutter der Serie H, DL, L, LL haben 10 Bauformen und 5 Schlauch-Außendurchmesser und bieten somit eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten für jede Anwendung. Eine Schlauchklemme mit Bördelrand verhindert Herausfallen der Schlauchklemme beim Einschieben des Schlauches. Gehärtetes Material schützt die Schlauchklemme vor Brechen beim Anziehen der Mutter. Der dadurch erweiterte Innendurchmesser bietet nur geringen Widerstand beim Einschieben des Schlauches. Die Schlauchbefestigung gibt Halt beim Einschieben des Schlauches und verhindert das Herausgleiten des Schlauches beim Einschrauben.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DE04-00
DE06-00
DE08-00
DE08-00-X2
DE10-00
DE12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Sleeve material

3.06 €

10 4 Arbeitstage NA4C2700

3.76 €

10 4 Arbeitstage NA6C2700

4.32 €

10 4 Arbeitstage NA8C2700

5.31 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt--

7.85 €

10 4 Arbeitstage NA10C2700

8.76 €

10 4 Arbeitstage NA12C2700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Abtrennungsverbinder Werkstoff EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv.

Technischer Support